Приборная полка, жесткий монтаж

Статья №.: DK 7119455

Приборная полка для крепления на метрическую системную перфорацию Нагрузочная способность: 25 кг.

Статья №.:
DK 7119455
Исполнение
метрическая
Описание продукта
Приборная полка 2 SU, жесткий монтаж для монтажа на системную перфорацию метрических профильных шин. Нагрузочная способность: 25 кг.
Области применения
Для монтажа на метрической крепежной плоскости
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Окрашенная
Цвет
RAL 7035
Нагрузочная способность
25 кг поверхностная нагрузка, статическая
Указание
Комбинация с телескопическими направляющими невозможна.
Размер
Ширина: 535 мм
Глубина: 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,563 kg
Gross weight
3,763 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261