Монтажный комплект, с изменяемой глубиной для дюймовых приборных полок

Артикульный номер: DK 7063.860

Для дюймовых приборных полок, в сочетании с L-образными профильными шинами или монтажной рамой 19", плавная регулировка до расстояния между двумя уровнями 482,6 мм (19").

Артикульный номер:
DK 7063.860
Описание продукта
В сочетании с L-образными профильными шинами или монтажной рамой 19″. Размер гибко подстраивается по расстоянию между 482,6 мм (19″) плоскостями. Предназначен для всех 482,6 мм (19″) приборных полок шириной 409 мм.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
1 комплект = 2 монтажные шины, вкл. крепежный материал
Нагрузочная способность
50 кг
Длина
590: 790 мм
Упаковка
1 компл.
Вес нетто
2,166 kg
Gross weight
2,366 kg
Код ТНВЭД
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261