Телескопические направляющие для приборных полок для монтажа на раму шкафа VX и для доустановки в имеющиеся шкафы DK и TS

Артикульный номер: DK 7051.000

Для последующего переоборудования неподвижно установленных приборных полок для полного выдвигания путем замены имеющихся крепежных болтов или монтажных шин (исполнение для тяжелого оборудования) на телескопические шины.

Артикульный номер:
DK 7051.000
Описание продукта
Жестко смонтированные приборные полки можно впоследствии переоборудовать под выдвижные. Для этого существующие крепежные болты или монтажные шины (исполнение для тяжелого оборудования) следует заменить на телескопические направляющие.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Suitable for component shelf depth
300 мм
Нагрузочная способность
50 кг
Указание
Устанавливаются и фиксируются по глубине шкафа с шагом 25 мм.
Упаковка
2 шт.
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Документация
Руководство