Для последующего переоборудования неподвижно установленных приборных полок для полного выдвигания путем замены имеющихся крепежных болтов или монтажных шин (исполнение для тяжелого оборудования) на телескопические шины.
- Статья №.:
- DK 7065000
- Описание продукта
- Жестко смонтированные приборные полки можно впоследствии переоборудовать под выдвижные. Для этого существующие крепежные болты или монтажные шины (исполнение для тяжелого оборудования) следует заменить на телескопические направляющие.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Suitable for component shelf depth
- 500 мм
- Нагрузочная способность
- 100 кг
- Указание
- Устанавливаются и фиксируются по глубине шкафа с шагом 25 мм.
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 2,836 kg
- Gross weight
- 3,035 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 11,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177123878
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK телескопические направляющие для приборной полки, для монтажа на каркас шкафа TS 8, 1000 Н, для глубины шкафа: 500 мм, для шага 25 мм,
- Документация
- Руководство