Для надежной прокладки кабеля подключения от телескопической приборной полки к точке фиксации, возможность двусторонней расфиксации крепления с помощью быстрых соединителей.
- Статья №.:
- DK 7163500
- Описание продукта
- Для надежной прокладки кабеля подключения от выдвижной приборной полки к точке фиксации. Возможность отсоединения с двух сторон благодаря быстрому соединителю.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Максимальная глубина приборных полок = глубина шкафа – 100 мм
- Подходит для
- Глубина: ≤ 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,52 kg
- Gross weight
- 0,586 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK держатель кабеля, на шарнирах, с быстрым соединителем, для глубины шкафа: <= 600 мм, макс. глубина полки=глубина шкафа-100 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Руководство