Держатель кабеля на шарнирах, с быстрым соединителем

Статья №.: DK 7163550

Для надежной прокладки кабеля подключения от телескопической приборной полки к точке фиксации, возможность двусторонней расфиксации крепления с помощью быстрых соединителей.

Статья №.:
DK 7163550
Описание продукта
Для надежной прокладки кабеля подключения от выдвижной приборной полки к точке фиксации. Возможность отсоединения с двух сторон благодаря быстрому соединителю.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Максимальная глубина приборных полок = глубина шкафа – 100 мм
Подходит для
Глубина: > 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,79 kg
Gross weight
0,797 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Описание продукта
DK держатель кабеля, на шарнирах, с быстрым соединителем, для глубины шкафа: > 600 мм, макс. глубина полки=глубина шкафа-100 мм, листовая сталь, оцинкованная
Документация
Руководство