С подвижными элементами для бесперегибной прокладки кабеля в средней части, двусторонняя расфиксация крепления с помощью быстрых соединителей.
- Статья №.:
- DK 7163565
- Описание продукта
- Для надежной прокладки кабеля подключения от выдвижной приборной полки к точке фиксации. Прокладка кабеля без изгибов в средней части через подвижные элементы. Возможность отсоединения с двух сторон благодаря быстрому соединителю.
- Материал
- Листовая сталь, оцинкованная
Средняя часть: Пластик - Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- Максимальная глубина приборных полок = глубине шкафа - 200 мм
- Подходит для
- Глубина: > 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,7 kg
- Gross weight
- 0,78 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177438576
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Описание продукта
- DK держатель кабеля, с защитой от изгиба и быстрым соединителем, для глубины шкафа: > 600 мм, макс. глубина полки=глубина шкафа-200 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Руководство