Для фиксации компонентов от соскальзывания, болты ввинчиваются в продольные отверстия опорной поверхности приборной полки, поэтому они имеют плавную регулировку и могут побираться под любой прибор.
- Статья №.:
- DK 7115000
- Описание продукта
- Для фиксации компонентов от соскальзывания. Болты ввинчиваются в продольные отверстия опорной поверхности приборной полки. Таким образом, их положение регулируется и они подходят для любых приборов.
- Материал
- Сталь
- Поверхность
- Хроматированная
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 0,16 kg
- Gross weight
- 0,192 kg
- Код ТНВЭД
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK болты-фиксаторы, для приборных полок, для фиксации компонентов от соскальзывания, с перфорацией