Системные шасси TS 17 x 73 мм

Артикульный номер: TS 8612.090

Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.

Артикульный номер:
TS 8612.090
Исполнение
Для монтажа дверях
Описание продукта
Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежные винты
Длина
890 мм
Подходит для ширины двери
1 000 мм
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
В TP с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня
Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
Указание по монтажу
При монтаже в TP необходима шина для внутреннего монтажа
Подходит для
Тип корпуса: VX SE
TP
PC
IW
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
3,3 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177232648
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
TS Системные шасси 17 x 73 мм, для ширины двери: 1000 мм, L: 890 мм
Листы данных
Техническая информация