Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
- Статья №.:
- TS 8612100
- Исполнение
- Для внешнего монтажного уровня
- Описание продукта
- Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Длина
- 940 мм
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- В TP с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня
- Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание по монтажу
- При монтаже в TP необходима шина для внутреннего монтажа
- Подходит для
- Тип корпуса: VX SE
TP
PC
IW
TX CableNet
Ширина/глубина: 1.000 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 3,956 kg
- Gross weight
- 4,26 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 16,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177212114
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Системные шасси 17 x 73 мм, для внешнего монтажного уровня: Ш/Г: 1000 мм, L: 940 мм