- Статья №.:
- TS 8612120
- Исполнение
- Для внешнего монтажного уровня
- Описание продукта
- Для универсального монтажа на каркас или секционного монтажа. Просто навешиваются в системную перфорацию и закрепляются.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Длина
- 1 140 мм
- Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа TS, VX SE: на внутреннем монтажном уровне, по периметру, на одинаковой высоте
- На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
- В TP с помощью шины для внутреннего монтажа: по ширине, для внутреннего монтажного уровня
- Просто навесить в качестве монтажного комплекта для полки и закрепить. Одного комплекта достаточно для 2 приборных полок. 100 кг поверхностная нагрузка, статическая
- Указание по монтажу
- При монтаже в TP необходима шина для внутреннего монтажа
- Подходит для
- Тип корпуса: VX SE
TP
PC
IW
Ширина/глубина: 1.200 мм
- Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 4,876 kg
- Gross weight
- 5,133 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177212121
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
TS Системные шасси 17 x 73 мм, для внешнего монтажного уровня: Ш/Г: 1200 мм, L: 1140 мм