Монтажный комплект для приборных полок и поддонов, с изменением глубины.
- Статья №.:
- DK 7063850
- Описание продукта
- Монтажный комплект крепится, в зависимости от расстояния между 482,6 мм (19″) плоскостями, между профильными шинами с загибом, L-образными профильными шинами или 482,6 мм (19″) монтажной рамой.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Расстояние между плоскостями
- 550 ‐ 850 мм
- Монтажные размеры
- Installation depth for components: 482,6 мм
Монтажная ширина для компонентов: 19" - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,852 kg
- Gross weight
- 2,052 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- DK монтажный комплект, для 482,6 мм (19") приборных полок, с регулировкой глубины, расстояние между 19" плоскостями: 550-850 мм, листовая сталь, оцинкованная
- Документация
- Info sheet