Комплектующие

ЭМС

Защита стандартного распределительного шкафа от электрических, магнитных или электромагнитных полей может быть расширена с помощью комплектующих. Мерами является улучшение экранирования за счет оптимального выравнивания потенциалов или оптимальное контактирование с кабельным экраном непосредственно при вводе кабеля.

ЭМС

ЭМС-экранирующие зажимы

Быстрый монтаж без инструментов: ЭМС-зажим прижать к изоляции кабеля и зафиксировать на шине, изменения диаметра полностью компенсируются пружиной.

ЭМС

Шина для ЭМС-зажимов и разгрузки от натяжения

Комбинированная шина для разгрузки от натяжения и ЭМС-контактирования вводимого кабеля.

ЭМС

ЭМС-экранирующее уплотнение для VX

Для ЭМС-экранирования в местах соединения в линейку в сочетании с соединителем, наружным.

ЭМС

ЭМС-уплотнение для перегородки

Для оптимального контактирования в расположенных в ряд системах распределительных шкафов ЭМС и использования оцинкованной перегородки.

ЭМС

ЭМС-панель основания для VX

Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм. Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания. Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями...

ЭМС

Контактные фрезы

Позволяет подготовить контактные точки для ЭМС, например, для плоского заземляющего кабеля.

ЭМС

ЭМС-кабельные вводы

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

ЭМС

Контактный лак

Предотвращает коррозию чистых, незащищенных металлических контактных поверхностей.

ЭМС

ЭМС-экранирующая шина

Из хроматированной стальной полосы сечением 75 мм² для контакта с экраном кабеля.

ЭМС

ЭМС-зажимы заземления

Можно монтировать непосредственно на оборудовании или монтажной панели.

ЭМС

ЭМС-панель основания

Для экранированных кабелей с максимальным диаметром 20 мм в сочетании с серийными панелями основания.

ЭМС

ЭМС-уплотнение для перегородки для VX

При соединении в линейку ЭМС-шкафов и использовании оцинкованной перегородки данное уплотнение обеспечивает оптимальное контактирование и экранирование.