Для ЭМС-экранирования в местах соединения в линейку в сочетании с соединителем, наружным.
- Статья №.:
- VX 8800695
- Описание продукта
- Для ЭМС-экранирования в местах соединения в линейку в сочетании с соединителем, наружным.
- Комплект поставки
- 1 ролик = 8 м
- Длина
- 8 000 мм
- Размер
- Ширина: 40 мм
Длина: 8.000 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,1 kg
- Gross weight
- 0,133 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX ЭМС-экранирующее уплотнение
- Документация
- Info sheet