При соединении в линейку ЭМС-шкафов и использовании оцинкованной перегородки данное уплотнение обеспечивает оптимальное контактирование и экранирование.
- Статья №.:
- VX 4348500
- Описание продукта
- При соединении в линейку ЭМС-шкафов и использовании оцинкованной перегородки данное уплотнение обеспечивает оптимальное контактирование и экранирование.
- Материал
- Пенополиуретан в электропроводящей оболочке
- Комплект поставки
- 2 vertical sections, each 1891 mm
2 horizontal sections, each 741 mm - Размер
- Ширина: 10 мм
Высота: 28 мм
Длина: 5.260 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,7 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- ЭМС-уплотнение для перегородки для VX
- Документация
- Info sheet