Быстрый монтаж без инструментов: ЭМС-зажим прижать к изоляции кабеля и зафиксировать на шине, изменения диаметра полностью компенсируются пружиной.
- Статья №.:
- SZ 2388100
- Описание продукта
- Быстрый монтаж без инструмента: ЭМС-зажим прижать к изоляции кабеля и зафиксировать на шине. Изменения диаметра полностью компенсируются пружиной ЭМС-зажима.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Диаметр экрана (мин.)
- 3 ‐ 10 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,11 kg
- Gross weight
- 0,123 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177318236
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Описание продукта
- SZ ЭМС-зажимы, для диаметра экрана 3-10 мм
- Документация
- Info sheet