- Статья №.:
- SZ 2843200
- Исполнение
- Кабельные гермовводы, метрические
- Описание продукта
- Можно прервать изоляцию кабеля как в месте контакта, так и полностью удалить ее внутри шкафа. Экранирование кабеля в шкафу не будет повреждено. Контргайка сама врезается в окраску при установке в окрашенную поверхность, образуя электропроводящее соединение.
- Материал
- Латунь
Уплотнение: CR/NBR
- Поверхность
- Никелированная
- Указание
- Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля
- Мин. диаметр кабеля
- 6 мм
- Макс. диаметр кабеля мм
- 12 мм
- Protection category IP 69K
- IP 69K
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 68
- Диаметр экрана (мин.)
- 5 мм
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Type 13
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,17 kg
- Gross weight
- 0,2 kg
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177247031
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Описание продукта
-
SZ ЭМС-кабельные вводы, метрические, размер: M20