ЭМС-кабельные вводы

Статья №.: SZ 2843320

Встроенные зажимы обеспечивают надежную фиксацию и бережную разгрузку кабеля от натяжения.

Статья №.:
SZ 2843320
Исполнение
Кабельные гермовводы, метрические
Описание продукта
Можно прервать изоляцию кабеля как в месте контакта, так и полностью удалить ее внутри шкафа. Экранирование кабеля в шкафу не будет повреждено. Контргайка сама врезается в окраску при установке в окрашенную поверхность, образуя электропроводящее соединение.
Материал
Латунь
Уплотнение: CR/NBR
Поверхность
Никелированная
Указание
Минимальный диаметр экрана = диаметр кабеля минус оболочка кабеля
Мин. диаметр кабеля
15 мм
Макс. диаметр кабеля мм
21 мм
Protection category IP 69K
IP 69K
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 68
Диаметр экрана (мин.)
10 мм
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 4
Type 4X
Type 12
Type 13
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,1 kg
Gross weight
0,1 kg
Код ТНВЭД
74198090
EAN
4028177233676
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Описание продукта
SZ ЭМС-кабельные вводы, метрические, размер: M32
Допуски
UL + C-UL (listed)
VDE
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet