Из хроматированной стальной полосы сечением 75 мм² для контакта с экраном кабеля.
- Статья №.:
- PS 2413375
- Описание продукта
- Из хроматированного ленточной стали, сечение экранированного кабеля 75 мм².
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Длина
- 375 мм
- Кол-во подключений
- 10
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,31 kg
- Gross weight
- 0,313 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177022614
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
- PS ЭМС-экранирующая шина, L: 375 мм
- Документация
- Info sheet