Можно монтировать непосредственно на оборудовании или монтажной панели.
- Статья №.:
- SZ 2367200
- Описание продукта
- Скобы для зажима кабеля можно монтировать непосредственно на оборудовании или монтажной панели.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размер
- 20 мм
- Указание к арт. №
- 2 крепежные петли
- Упаковка
- 25 шт.
- Вес нетто
- 0,175 kg
- Gross weight
- 0,209 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73182900
- EAN
- 4028177163263
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Описание продукта
- SZ ЭМС-зажимы заземления, размер: 20 мм