Для оптимального контактирования в расположенных в ряд системах распределительных шкафов ЭМС и использования оцинкованной перегородки.
- Статья №.:
- SZ 4348000
- Описание продукта
- Этот уплотнитель обеспечивает идеальное контактирование при установленной в между ЭМС-шкафами оцинкованной перегородки.
- Материал
- Пенополиуретан в электропроводящей оболочке
- Комплект поставки
- 1 рулон
- Размер
- Ширина: 12,7 мм
Высота: 12,7 мм
Длина: 5,3 м - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,18 kg
- Gross weight
- 0,182 kg
- Код ТНВЭД
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- SZ ЭМС-уплотнение для перегородки, L: 5300 мм