ЭМС-панель основания

Статья №.: TS 8800620

Для экранированных кабелей с максимальным диаметром 20 мм в сочетании с серийными панелями основания.

Статья №.:
TS 8800620
Описание продукта
Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм. Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания. Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями основания.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Рейка для фиксации кабеля с Т-образными зубцами
1 сдвижная панель основания,
2 уплотнения IP/ЭМС
Указание к арт. №
Только для одной половины шкафа
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 1.200 мм
Указание
Standard-compliant IP protection category not supported
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,825 kg
Gross weight
2,025 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177214910
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS ЭМС-панель основания, Ш: 1200 мм
Документация
Info sheet
Руководство