ЭМС-боковые стенки для TS

Статья №.: TS 8106750

Статья №.:
TS 8106750
Преимущества
Автоматическое выравнивание потенциалов через крепежные элементы
Высокая ЭМС-защита благодаря специальному ЭМС-уплотнению
Простая навеска благодаря вспомогательному элементу
Болты заземления с контактной поверхностью
Product changes
Преимущества: улучшенная пластичность, оптимальная защита от коррозии, единый внешний вид.
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
с покрытием цинк-магний
Снаружи порошковое покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 54
Основной материал
Листовая сталь
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
28 kg
Gross weight
29,2 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177475755
ECLASS 8.0
27189264
Описание продукта
TS ЭМС-боковая стенка, на винтах, для TS, для ВГ: 2000x600 мм, листовая сталь