Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм. Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания. Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями основания.
- Статья №.:
- VX 8618820
- Описание продукта
- Для экранированного кабеля с диаметром макс. 20 мм. Комбинированный уплотнитель ЭМС/IP обеспечивает низкоомный контакт между экраном кабеля и панелью основания. Для всех шкафов глубиной 400, 500, 600 и 800 мм, в сочетании со стандартными панелями основания.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 1 панель основания с Т-образными зубцами,
1 сдвижная панель основания,
2 уплотнения IP/ЭМС - Подходит для
- Тип корпуса: VX
Ширина: = 600 мм - Указание
- Standard-compliant IP protection category not supported
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,8 kg
- Gross weight
- 1,94 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177929883
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX ЭМС-панель основания, Ш: 600 мм
- Документация
- Info sheet