Комплект для землетрясений для TS

Статья №.: TS 8613640

Комплект для землетрясений для оборудования систем линейных шкафов TS 8.

Статья №.:
TS 8613640
Описание продукта
Шкаф Rittal TS 8 8806.500 в сочетании с цоколем из листовой стали, 100 мм уже в стандартном исполнении удовлетворяет требованиям Telcordia GR-63-CORE для сейсмоопасных зон 1, 2 и 3. Это следует рассматривать как сравнительный параметр, так как сертификация пустых корпусов не возможна. Для сейсмоопасной зоны 4 шкаф TS 8 может быть оборудован комплектом для землетрясений в сочетании с комфортной ручкой и сейсмостойким цоколем.
Области применения
Соответствует сейсмоопасной зоне 4 по Bellcore
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
2 боковых усилителя, снизу
по 2 специальных направляющих, сбоку
8 угловых элементов
Фиксаторы и усилители монтажной панели, вкл. крепежный материал
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
Ширина: = 600 мм
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
22,515 kg
Gross weight
23,7 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177562127
ECLASS 8.0
27189261
Документация
White Paper
Руководство