Комплект для землетрясений для оборудования систем линейных шкафов TS 8.
- Статья №.:
- TS 8613860
- Описание продукта
- Шкаф Rittal TS 8 8806.500 в сочетании с цоколем из листовой стали, 100 мм уже в стандартном исполнении удовлетворяет требованиям Telcordia GR-63-CORE для сейсмоопасных зон 1, 2 и 3. Это следует рассматривать как сравнительный параметр, так как сертификация пустых корпусов не возможна. Для сейсмоопасной зоны 4 шкаф TS 8 может быть оборудован комплектом для землетрясений в сочетании с комфортной ручкой и сейсмостойким цоколем.
- Области применения
- Соответствует сейсмоопасной зоне 4 по Bellcore
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 боковых усилителя, снизу
по 2 специальных направляющих, сбоку
8 угловых элементов
Фиксаторы и усилители монтажной панели, вкл. крепежный материал - Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 21,839 kg
- Gross weight
- 22,988 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS Комплект для землетрясений, для ШВГ: 800x2000x600 мм