Для надежного крепления распределительного шкафа в сейсмостойком исполнении на основании. Метрическая резьба M6 для надежного крепления к основанию снаружи.
- Статья №.:
- TS 8601860
- Описание продукта
- Для надежного крепления распределительного шкафа в сейсмостойком исполнении на основании. Метрическая резьба M6 для надежного крепления к основанию снаружи.
- Материал
- Угловые элементы: Листовая сталь 5 мм
Панели: Листовая сталь 2 мм - Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7022
- Комплект поставки
- Цоколь полностью смонтирован
4 угловых элемента
2 направляющие
2 панели передняя/задняя
Вкл. крепежный материал - Указание
- Подходит для сейсмоопасной зоны 4 согл. Telcordia GR-63-Core в сочетании с комфортной ручкой и комплектом для землетрясений.
- Размер
- Высота: 100 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 15,06 kg
- Gross weight
- 15,87 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 60,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177413597
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Описание продукта
- TS сейсмостойкий цоколь для TS, В: 100 мм, для ШГ: 800x600 мм