Комплект для землетрясений для VX

Статья №.: VX 8618600

Earthquake kit for upgrading the VX bayed enclosure system.

Статья №.:
VX 8618600
Описание продукта
Комплект для землетрясений для установки на линейные распределительные шкафы VX.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Указание
Крупногабаритный шкаф VX 8806.000 был протестирован с нагрузкой на монтажную панель 500 кг с боковыми стенками, комплектом для землетрясений, сейсмостойким цоколем и комфортной ручкой и отвечает требованиям Telcordia GR-63-CORE для зоны 4.
Подходит для
Ширина: = 800 мм
Высота: = 2.000 мм
Глубина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
20,4 kg
Gross weight
21,38 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177927032
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
VX комплект для землетрясений, для ШВГ: 800x2000x600 мм
Документация
White Paper
Руководство