- Статья №.:
- SZ 2565050
- Описание продукта
- Для создания надежного заземления с безупречным контактомю
- Преимущества
- С кольцевыми кабельными наконечниками M6 и M8 для винтов заземления
- Оптимальной длины и полностью готовые к монтажу
- Сечение
- 10 мм²
- Подключение
- M6 – M6
- Возможности монтажа
- Возможности подключения KX: Дверь/крышка M6, корпус M6, монтажная панель M6
- Указание
- Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
- Размер
- Длина: 350 мм
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,207 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177950177
- ETIM 9
- EC002809
- ETIM 8
- EC002809
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Описание продукта
-
SZ провод заземления, подключение: M6-M6, для сечения 10 мм², L: 350 мм