Для создания надежного заземления с безупречным контактом: с кольцевыми кабельными наконечниками размера M6 и M8 подходит для винтов заземления, оптимальной длины и полностью готовые к монтажу.
- Статья №.:
- SZ 2566000
- Описание продукта
- Для создания надежного заземления с безупречным контактомю
- Преимущества
- С кольцевыми кабельными наконечниками M6 и M8 для винтов заземления
- Оптимальной длины и полностью готовые к монтажу
- Сечение
- 25 мм²
- Подключение
- M8 – M8
- Возможности монтажа
- Возможности подключения AX: Дверь/крышка M8, корпус M8, монтажная панель M8
- Возможности подключения VX: Дверь/крышка M8, корпус M8, монтажная панель M8, боковая стенка M8, панель основания M8
- Указание
- Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
- Размер
- Длина: 170 мм
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,23 kg
- Gross weight
- 0,273 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177027916
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Описание продукта
- SZ провод заземления, подключение: M8-M8, для сечения 25 мм², L: 170 мм