Провода заземления

Статья №.: SZ 2567.000

Для создания надежного заземления с безупречным контактом: с кольцевыми кабельными наконечниками размера M6 и M8 подходит для винтов заземления, оптимальной длины и полностью готовые к монтажу.

Статья №.:
SZ 2567.000
Описание продукта
Для создания надежного заземления с безупречным контактомю
Преимущества
С кольцевыми кабельными наконечниками M6 и M8 для винтов заземления
Оптимальной длины и полностью готовые к монтажу
Сечение
4 мм²
Подключение
M8 – M8
Возможности монтажа
Возможности подключения AX: Дверь/крышка M8, корпус M8, монтажная панель M8
Возможности подключения VX: Дверь/крышка M8, корпус M8, монтажная панель M8, боковая стенка M8, панель основания M8
Указание
Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
Размер
Длина: 300 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,08 kg
Gross weight
0,092 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177027930
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Описание продукта
SZ провод заземления, подключение: M8-M8, для сечения 4 мм², L: 300 мм