Луженая медь различной длины и различных сечений с запрессованными контактными гильзами, полоски заземления противодействуют поверхностному эффекту при высоких частотах и одновременно обеспечивают очень широкие возможности подключения.
- Статья №.:
- SZ 2412210
- Описание продукта
- Луженая медь различной длины и различных сечений с запрессованными контактными гильзами. Полоски заземления противодействуют поверхностному эффекту при высоких частотах и одновременно обеспечивают очень широкие возможности подключения.
- Сечение
- 10 мм²
- Подключение
- M6 – M6
- Указание
- Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
- Размер
- Длина: 200 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,21 kg
- Gross weight
- 0,26 kg
- Код ТНВЭД
- 74198010
- EAN
- 4028177022553
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Описание продукта
- SZ полоска заземления, размер: M6, мм для сечения 10 мм²
- Допуски
- UL + C-UL (listed)