- Статья №.:
- SZ 2412.316
- Описание продукта
- Луженая медь различной длины и различных сечений с запрессованными контактными гильзами. Полоски заземления противодействуют поверхностному эффекту при высоких частотах и одновременно обеспечивают очень широкие возможности подключения.
- Сечение
- 16 мм²
- Подключение
- M8 – M8
- Указание
- Please observe the assembly instructions or PE conductor brochure for the relevant enclosure or case system.
- Размер
- Длина: 300 мм
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,42 kg
- Gross weight
- 0,52 kg
- Код ТНВЭД
- 74198010
- EAN
- 4028177022591
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Описание продукта
-
SZ полоска заземления, размер: M8, для сечения 16 мм²