Крепежный материал для кабелей и полосок заземления

Статья №.: SZ 2559000

Для крепления кабелей и полосок заземления.

Статья №.:
SZ 2559000
Описание продукта
Для крепления кабелей и полосок заземления.
Возможности монтажа
На горизонтальном и вертикальном профиле шкафа VX
На горизонтальном профиле шкафа TS
На горизонтальном профиле шкафа SE, сверху по глубине
On punched sections with mounting flanges, 23 x 64 mm
On punched section without mounting flange, 23 x 64 mm
На шинах PS
Панели основания
Указание
Для монтаже на горизонтальном профиле шкафа TS, SE необходима закладная или вставная гайка
Размер
Резьба: M8
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,24 kg
Gross weight
0,297 kg
Код ТНВЭД
73181900
EAN
4028177027770
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ крепежный материал для системной перфорации, размер: M8
Документация
Info sheet