Для улучшения ЭМС.
- Статья №.:
- VX 5302028
- Описание продукта
- Для улучшения ЭМС.
- Преимущества
- Подключение всех компонентов корпуса полосками заземления к центральной, вертикальной шине выравнивания потенциалов (RBB) через каркас в качестве центральной точки заземления
- Области применения
- Обеспечение полного выравниванию потенциалов или функциональному заземлению
- Улучшенная защита согл. DIN EN 50 310 по сравнению с высокочастотными помехами
- The set is designed for combinations with solid sheet steel doors to help achieve the objective of improved shielding against interfering radiation.
- Принцип действия
- Шина для выравнивания потенциалов всех компонентов корпуса и встраиваемых компонентов, оснащенных точкой подключения для выравнивания потенциалов
- Комплект поставки
- 6 полосок заземления (M8), 16 мм² для стальных дверей, боковых стенок, шины для выравнивания потенциалов
Шина для выравнивания потенциалов, длина 1545 мм, для высоты 1800 – 2000 мм
Вкл. крепежный материал - Указание по монтажу
- Пользователю необходимо предоставить специальные провода между монтажными компонентами и шиноф выравнивания потенциалов
- Указание
- Если был произведен анализ рисков силами специалистов, и не обнаружено расширенного потенциала риска, меры по обеспечению защитного заземления не требуются
- Для обеспечения повышенного экранирующего воздействия корпуса необходимо применения полностью закрытого корпуса, например, вариантов корпусов со степенью защитой IP и закрытой стальной дверью спереди (как вариант конфигурации), закрытой потолочной панелью, боковыми стенками на винтах, закрытым основанием
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 1,7 kg
- Gross weight
- 1,9 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Описание продукта
- Набор для выравнивания потенциалов Plus для VX IT, для улучшения ЭМС. Шина для выравнивания потенциалов всех компонентов корпуса и встраиваемых компонентов, оснащенных точкой подключения для выравнивания потенциалов, 6 полосок заземления (M8), 10 мм² для стальных дверей, боковых стенок, шина для выравнивания потенциалов, длина 1545 мм, для высоты 1800 – 2000 мм, вкл. крепежный материал, сертификаты: UL
- Документация
- Info sheet