Для расширения имеющегося набора заземления или выравнивания потенциалов, чтобы интегрировать дополнительные монтажные элементы в систему выравнивания потенциалов. Для целенаправленного контактирования монтажных компонентов с каркасом шкафа. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами и имеют соответствующую длину.
- Статья №.:
- DK 7829150
- Описание продукта
- Для расширения имеющегося набора заземления или выравнивания потенциалов, чтобы интегрировать дополнительные монтажные элементы в систему выравнивания потенциалов. Для целенаправленного контактирования монтажных компонентов с каркасом шкафа. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами и имеют соответствующую длину.
- Области применения
- Для расширения имеющихся наборов заземления и выравнивания потенциалов
- Комплект поставки
- 8 кабелей заземления, UL Style 1015 AWG 12
Вкл. комплектующие для подключения - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,238 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177302570
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Описание продукта
- DK набор расширения заземления для TS IT, для корректного заземления, для расширения имеющегося набора заземления, 8 проводов заземления, UL Style 1015 AWG 12
- Документация
- Info sheet
- Руководство