- Статья №.:
- DK 7829152
- Описание продукта
- Согласно DIN EN 60 950/VDE 0805, Ø 4 мм². Расширение для комплекта заземления DK 7829.150, позволяющее выравнять потенциалы между дополнительными компонентами. Длина кабеля 300 мм. Для плоского штекера 6,3 мм, болта заземления 8 мм или для фиксации при помощи контактной шайбы и винта.
- Области применения
- Для расширения имеющегося набора заземления
- Комплект поставки
- 5 кабелей заземления
Вкл. крепежный материал и маркировочные таблички
- Упаковка
- 1 шт.
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
-
DK Extension kit for complete earthing kit, 5 earth straps, For TS