Для правильного заземления всех частей корпуса на раму корпуса. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами и имеют соответствующую длину.
- Статья №.:
- TE 7000675
- Описание продукта
- Для правильного заземления всех частей корпуса на раму корпуса. Готовые к подключению провода заземления оснащены штекерами и имеют соответствующую длину.
- Комплект поставки
- 4 кабеля заземления, 300 мм
4 кабеля заземления, 350 мм
Вкл. крепежный материал - Указание
- Если был произведен анализ рисков силами специалистов, и не обнаружено расширенного потенциала риска, меры по обеспечению защитного заземления не требуются
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,205 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177437357
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Описание продукта
- TE полный комплект заземления, Ø 4 мм², 4 провода заземления 300 мм, 4 провода заземления 350 мм
- Документация
- Quick guide