Комплект заземления для KL

Статья №.: KL 2570100

Состоящий из всех винтов, гаек, контактных шайб и заземляющих проводов, длиной 250 мм, сечение 4 мм2, необходимых для заземления крышки.

Статья №.:
KL 2570100
Описание продукта
Включает в себя все винты, гайки, контактные шайбы и провода заземления, необходимые для заземления крышки.
Сечение
4 мм²
Размер
Длина: 250 мм
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,12 kg
Gross weight
0,158 kg
Код ТНВЭД
85444290
EAN
4028177555105
ETIM 9
EC001503
ETIM 8
EC001503
ECLASS 8.0
27149219
Описание продукта
KL набор заземления, для клеммных коробок KL
Документация
Info sheet