Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей, клеммы заземления устанавливаются произвольно, допустимая нагрузка шины по току ок. 200 А.
- Статья №.:
- DK 7545000
- Описание продукта
- Легко реализуется монтаж на 25 мм DIN-перфорации распределителя или на 482,6 мм (19") профильных шинах. Прилагающиеся кабели заземления позволяют звездообразно заземлить кабельные скобы патч-панелей. Клеммы заземления устанавливаются произвольно. Нагрузочная способность по току ок. 200 А.
- Комплект поставки
- Шина заземления из E-Cu 57 согласно DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 мм
null
15 кабелей заземления 6 мм², L = 500 мм
Вкл. крепежный материал - Размер
- Длина: 1.345 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX IT
TS
Высота: 1.600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,112 kg
- Gross weight
- 2,312 kg
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177131873
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
- DK шина заземления, вертикальная, L: 1345 мм, провода заземления: 15x 6 мм², L: 500 мм, клеммы подключения проводов: 16x 2,5-16 мм²
- Документация
- Info sheet