Для правильного расширения звездообразного заземления на основе вертикальной шины выравнивания потенциалов.
- Статья №.:
- DK 7549000
- Описание продукта
- Для правильного расширения звездообразного заземления на основе вертикальной шины выравнивания потенциалов.
- Комплект поставки
- Кабели заземления 6 мм², L = 500 мм
Подготовленные, с кабельным наконечником и гильзой
Клеммы для подключения проводов 2,5 – 16 мм²
Вкл. крепежный материал - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,58 kg
- Gross weight
- 0,687 kg
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Описание продукта
- DK комплект расширения для шины заземления, вертикальной, для правильного расширения звездообразного заземления на основе вертикальной шины выравнивания потенциалов, провода заземления: 6 мм², L: 500 мм