Для болта заземления 8 мм, служит для простого выравнивания потенциалов на 8 мм болте заземления, или в сочетании с центральной точкой заземления.
- Статья №.:
- IT 7548210
- Описание продукта
- Контакт заземления служит для простого выравнивания потенциалов на 8 мм болте заземления, или в сочетании с центральной точкой заземления 7829.200. К одной точке заземления можно подсоединить до пяти плоских контактов (6,3 мм).
- Комплект поставки
- 10 контактов заземления, вкл. крепежный материал.
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,11 kg
- Gross weight
- 0,126 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
- DK центральная точка для выравнивания потенциалов, для болтов заземления, 8 мм, для плоских штекеров, 6,3 мм