- Статья №.:
- SZ 2364000
- Области применения
- Клеммы подключения до 6 мм² (тонкопроволочные проводники)
- Клеммы подключения до 10 мм² (однопроволочные или многопроволочные проводники)
- Главный зажимй подключения до 35 мм²
- Материал
- PE busbar: Copper
Connection clamps, rings, screws: Steel
- Комплект поставки
- Шина заземления
42 винта (смонтировано)
- Размер
- Длина: 699 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,617 kg
- Код ТНВЭД
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
-
SZ шина заземления, L: 699 мм