Эта стандартная точка (кнопка) для выравнивания потенциалов используется в качестве защиты для чувствительных электронных компонентов.
- Статья №.:
- DK 7752950
- Описание продукта
- При обслуживании или монтаже шкафа могут возникнуть значительные и опасные разности потенциалов. Эта стандартная точка (кнопка) для выравнивания потенциалов используется в качестве защиты для чувствительных электронных компонентов. Точка подключения крепится двумя винтами непосредственно к раме шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,032 kg
- Gross weight
- 0,035 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 0,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- DK точка подключения для отвода ЭСР, для создания выравнивания потенциалов, стандартная, листовая сталь, оцинкованная