Заземление

Система шин PE-PEN

Система шин PE/PEN.

Система шин PE-PEN

Шина PE/PEN E-Cu для VX

Согласно DIN EN 13 601. С отверстиями в шине.

Система шин PE-PEN

PE/PEN busbar E-Cu, tin-plated

With integral punchings.

Система шин PE-PEN

Крепежный уголок PE/PEN для VX

Для крепления шины PE/PEN сечением 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 и 80 x 10 мм.

Система шин PE-PEN

Соединитель E-Cu

Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 61 439-1.

Система шин PE-PEN

Держатель шин N-провод

Для монтажа 1-полюсных шин нейтрали или PEN.

Система шин PE-PEN

Установочная гайка М12

Самоудерживающиеся гайки с рифлением для отверстий в шинных сборках.

Система шин PE-PEN

Комбинированный уголок PE/PEN E-Cu для комбинаций PE/PEN

Система шин PE/PEN, состоящая из шин, комбинированных уголков и соединителей, позволяет создать конструкцию, соответствующую МЭК 60 439-1.