Держатель шин N-провод

Статья №.: SV 9686300

Для монтажа 1-полюсных шин нейтрали или PEN.

Статья №.:
SV 9686300
Описание продукта
Для монтажа 1-полюсных шин нейтрали или PEN. Крепление держателя шин производится на профиле шкафа.
Материал
Полиамид
Негорючесть согласно UL 94-HB
Цвет
Эквивалент RAL 9005
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание по монтажу
На фазу возможен монтаж до 4 шин (проводников)
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
0,39 kg
Gross weight
0,421 kg
Код ТНВЭД
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Описание продукта
SV держатель шин (N/PEN), 1-пол., для шины ШВ: 50x10 мм (макс. 4x50x10 мм)
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Руководство