PE/PEN busbar E-Cu, tin-plated

Статья №.: SV 9685580

With integral punchings.

Статья №.:
SV 9685580
Материал
E-Cu, луженая
Размер
Длина: 900 мм
Сечение
80 мм x 10 мм
Доля меди (кг / штук)
6,43
Код ТНВЭД
74071000
Описание продукта
SV PE/PEN busbar E-Cu, tin-plated, WxH: 80x10 mm, L: 900 mm
Допуски
UL + C-UL (listed)