Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2021 г.
Шины E-Cu с интегрированными отверстиями
Статья №.: SV 9661.120
Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.
- Статья №.:
- SV 9661.120
- Описание продукта
- Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
- Материал
- E-Cu
- Ø hole
- 14 мм
- Размер
- Длина: 1.192 мм
- Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
- Сечение
- 10 мм x 80 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 16,9 kg
- Gross weight
- 17,104 kg
- Доля меди (кг / штук)
- 8,52
- Код ТНВЭД
- 74071000
- EAN
- 4028177494787
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Описание продукта
- SV шина E-Cu, ШВ: 80x10 мм, L: 1192мм, с отверстиями Ø 14 мм