Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

Артикульный номер: SV 9661.140

Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.

Артикульный номер:
SV 9661.140
Описание продукта
Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
Материал
E-Cu
Ø hole
14 мм
Размер
Длина: 392 мм
Подходит для
Ширина: = 400 мм
Сечение
10 мм x 80 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
11,1 kg
Доля меди (кг / штук)
5,55
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177555785
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина E-Cu, ШВ: 80x10 мм, L: 392 мм, с отверстиями Ø 14 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация