Шины E-Cu с интегрированными отверстиями

Статья №.: SV 9661.320

Подходит для непосредственной установки в распределительные шкафы, держатели шин, комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированным уголком PE/PEN и соединителем E-Cu.

Статья №.:
SV 9661.320
Описание продукта
Подходит для прямого монтажа в распределительные шкафы, держатели шин 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 и 3073.000. Комбинации PE/PEN в сочетании с комбинированными уголками и соединителем E-Cu.
Материал
E-Cu
Ø hole
11 мм
Размер
Длина: 1.165 мм
Подходит для
Ширина: = 1.200 мм
Сечение
10 мм x 30 мм
Упаковка
2 шт.
Вес нетто
6,26 kg
Gross weight
6,327 kg
Доля меди (кг / штук)
3,11
Код ТНВЭД
74071000
EAN
4028177546752
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Описание продукта
SV шина E-Cu, ШВ: 30x10 мм, L: 1165 мм, с отверстиями Ø 11 мм
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация